KSUS

RODAMIENTO DE RESINA ANTIÓXIDO CON RESISTENCIA MEDIAKSUS

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO DE RESINA ANTIÓXIDO CON RESISTENCIA MEDIA
  • Modelo de periferia exterior plana (Modelo de eje para calafateo)
  • KSUS
Anillo interior, bola y eje de acero inoxidable con excelente resistencia a la oxidación. Fabricado en acero inoxidable no magnético: Ideal para las piezas de transporte de los equipos médicos como la resonancia magnética y los equipos de fabricación de semiconductores, entre otros. Se ofrecen versiones personalizadas (con designación de grasa, sin grasa, de diferente tamaño, entre otros).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
KSUS-227/P5SUS 210-024-100
KSUS-268/P5SUS 210-024-101
KSUS-309/P5SUS 210-024-102
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS φD A B C Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Diámetro del eje d2 Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación EAN Cartón Peso (g)

KSUS-227/P5SUS

210-024-100

22

7

1.5

0.7

392

40

5

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Tipo de calafateo del eje

4510932098571

200

11.5

KSUS-268/P5SUS

210-024-101

26

8

0.5

0.7

392

40

5

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Tipo de calafateo del eje

4510932098588

200

13.6

KSUS-309/P5SUS

210-024-102

30

9

-

1.2

392

40

5

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Tipo de calafateo del eje

4510932098595

200

15.9

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
KSUS-227/P5SUS
KSUS-268/P5SUS
KSUS-309/P5SUS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
KSUS-227/P5SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-100

KSUS-268/P5SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-101

KSUS-309/P5SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-102