L-195, L-270

COMPÁS PARA TAPAL-195, L-270

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • COMPÁS PARA TAPA
  • L-195, L-270

Mantiene la tapa en posición totalmente abierta. Levante ligeramente la tapa para liberar el tope.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
L-195A 180-100-114
L-195B 180-100-115
L-195A-Ti 180-100-118
L-270A 180-100-116
L-270B 180-100-117
L-270A-Ti 180-100-119
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material principal Acabado L1 L2 L3 L4 L5 S A B C θ Altura mínima aproximada de la solapa Altura máxima aproximada de la solapa Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Método de desbloqueo de la cerradura Dirección de apertura de la solapa Tipo de compás Método de bloqueo Forma del agujero de instalación EAN Caja Cartón

L-195A

180-100-114

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

195

133

148

129

121

62

90

225

86.2

66°

250

350

147

15

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

Ranura

4510932024815

10

100

L-195B

180-100-115

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

195

133

148

129

121

62

90

225

86.2

66°

250

350

147

15

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

Agujero redondo

4510932024822

10

100

L-195A-Ti

180-100-118

Titanio

Satén

195

133

148

129

121

62

90

225

86.2

66°

250

350

147

15

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

Ranura

4510932024839

10

100

L-270A

180-100-116

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

270

170

185

166

158

100

105

275

105.8

82°

320

500

147

15

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

Ranura

4510932024846

10

100

L-270B

180-100-117

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

270

170

185

166

158

100

105

275

105.8

82°

320

500

147

15

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

Agujero redondo

4510932024853

10

100

L-270A-Ti

180-100-119

Titanio

Satén

270

170

185

166

158

100

105

275

105.8

82°

320

500

147

15

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

Ranura

4510932024860

10

100

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
L-195A
L-195B
L-195A-Ti
L-270A
L-270B
L-270A-Ti
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
L-195A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-114

L-195B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-115

L-195A-Ti DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-118

L-270A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-116

L-270B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-117

L-270A-Ti DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-119