LB

DESLIZADOR DE NIVELACIÓN DE PERNO LARGOLB

9 / 9 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADOR DE NIVELACIÓN DE PERNO LARGO
  • LB

Stock limitado
La parte inferior con encajes transversales permite una fácil instalación con un destornillador neumático.
También se pueden realizar pedidos de especificaciones y tipos de acero inoxidable.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LB24-280  200-140-232
LB20-300  200-140-233
LB16-250  200-140-234
LB16-300  200-140-235
LB12-200 200-140-740
LB16-350 200-140-741
LB20-250 200-140-742
LB20-350  200-140-743
LB20-400 200-140-744
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS D1 D2 H1 H2 h S B d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material principal Material del tornillo roscado Material de la base EAN Peso (g)

LB24-280 

200-140-232

-

80

45

317

37

22

280

36

M24

39200

4000

Acero (FC)

Acero (SS)

Metal

4510932096560

1520

LB20-300 

200-140-233

-

80

45

335

35

22

300

30

M20

39200

4000

Acero (FC)

Acero (SS)

Metal

4510932096577

1240

LB16-250 

200-140-234

-

80

45

282

32

22

250

24

M16

19600

2000

Acero (FC)

Acero (SS)

Metal

4510932096584

880

LB16-300 

200-140-235

-

80

45

332

32

22

300

24

M16

19600

2000

Acero (FC)

Acero (SS)

Metal

4510932096591

940

LB12-200

200-140-740

-

60

40

225

25

17

200

19

M12

14700

1500

Acero (FC)

Acero (SS)

Metal

4510932097109

660

LB16-350

200-140-741

80

45

382

32

22

350

24

M16

19600

2000

Acero (FC)

Acero (SS)

Metal

4510932097116

1010

LB20-250

200-140-742

-

80

45

285

35

22

250

30

M20

39200

4000

Acero (FC)

Acero (SS)

Metal

4510932097123

1140

LB20-350 

200-140-743

80

45

385

35

22

350

30

M20

39200

4000

Acero (FC)

Acero (SS)

Metal

4510932097130

1330

LB20-400

200-140-744

80

45

435

35

22

400

30

M20

39200

4000

Acero (FC)

Acero (SS)

Metal

4510932097147

1440

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
LB24-280 
LB20-300 
LB16-250 
LB16-300 
LB12-200
LB16-350
LB20-250
LB20-350 
LB20-400
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LB24-280  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-232

LB20-300  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-233

LB16-250  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-234

LB16-300  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-235

LB12-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-740

LB16-350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-741

LB20-250 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-742

LB20-350  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-743

LB20-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-744