AS-LB-350A

CONJUNTO DE PIEZAS PARA INSTALAR EN EL MARCO DE ALUMINIOAS-LB-350A

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • CONJUNTO DE PIEZAS PARA INSTALAR EN EL MARCO DE ALUMINIO
  • AS-LB-350A
  • Serie AS

Tabla de especificaciones

Juego de piezas

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AS-LB-350A-30-6 180-041-627
AS-LB-350A-30-8 180-041-628
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Marco de aluminio adecuado Piezas Material principal Acabado principal Longitud extendida Longitud del recorrido Carga de compresión N/pc Carga de compresión kgf/pc Método de desbloqueo de la cerradura Dirección de apertura de la puerta Tipo de compás Método de bloqueo Tamaño del marco de aluminio Anchura de la ranura del marco de aluminio Aplicaciones Grupo de productos EAN

AS-LB-350A-30-6

180-041-627

Anchura de ranura 6

LB-350A : 1 pieza Tuerca AS AS-6M4 : 4 piezas Tornillo hexagonal de cabeza hueca M4×10 : 4 piezas

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

350

120

245

25

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está abierta

3060

6

Tapa

Compás

4510932077927

AS-LB-350A-30-8

180-041-628

Anchura de ranura 8

LB-350A : 1 pieza Tuerca AS AS-8M5 : 4 piezas Tornillo hexagonal de cabeza hueca M5×10 : 4 piezas

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

350

120

245

25

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está abierta

3060

8

Tapa

Compás

4510932077934

Deslice para ver más


Descargar CAD

Juego de piezas

Nombre del artículo
AS-LB-350A-30-6
AS-LB-350A-30-8
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
AS-LB-350A-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-627

AS-LB-350A-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-628