LB-S350, LB-S450

COMPÁS DE ALTA RESISTENCIA PARA TAPALB-S350, LB-S450

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • COMPÁS DE ALTA RESISTENCIA PARA TAPA
  • LB-S350, LB-S450

Mantiene la tapa en posición totalmente abierta. Levante ligeramente la tapa para liberar el tope.
La dimensión A puede estar dentro de los 300 mm~550 mm bajo pedido. Para más información, póngase en contacto con los representantes locales.
Bloquea el compás en la posición totalmente abierta pasando un pasador por el agujero de bloqueo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LB-S350 180-100-168
LB-S450 180-100-169
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS L1 L2 S A B C Carga de compresión N/pc Carga de compresión kgf/pc Material principal Acabado principal Método de desbloqueo de la cerradura Dirección de apertura de la puerta Tipo de compás Método de bloqueo EAN Caja Cartón Peso (g)

LB-S350

180-100-168

350

230

120

115

352

119.6

1307

133

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

4510932024921

5

20

745

LB-S450

180-100-169

450

280

170

155

442

155.5

953

97

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

4510932024938

5

20

865

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
LB-S350
LB-S450
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LB-S350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-168

LB-S450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-169