BISAGRA TIPO PIANOLHN
8 / 8 resultados totales
- Longitud de 1200 a 2100 mm adecuada para varias aplicaciones.
Se puede cortar a cualquier longitud.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
LHN-32-1200 |
LHN-32-1500 |
LHN-32-1872 |
LHN-32-2100 |
LHN-38-1200 |
LHN-38-1500 |
LHN-38-1872 |
LHN-38-2100 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHN-32-1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-846 |
LHN-32-1500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-847 |
LHN-32-1872 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-848 |
LHN-32-2100 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-849 |
LHN-38-1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-850 |
LHN-38-1500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-843 |
LHN-38-1872 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-844 |
LHN-38-2100 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-845 |
Catálogo
Nota
—El tamaño L es ligeramente más corto. Por favor verifique el artículo real.
—El paso del agujero de montaje se mide realmente en el artículo de madera. No apto para láminas metálicas e instalaciones con limitación del paso de los agujeros de montaje.
—Tenga cuidado de no dañar el eje al cortar.
—Se debe prestar atención para evitar que el eje se salga.
—Al instalar esta bisagra en lámina metálica, asegúrese de realizar el procesamiento de liberación de rosca (biselado) en el lado de la superficie de montaje (lado del gabinete). De este modo, la cabeza del tornillo no sobresaldrá cuando se fije la bisagra.
—La capacidad de carga es el valor al utilizar una bisagra. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.