LIN-X450_3
Filtrar artículos

Tabla de especificaciones

Juego de piezas [STANDARD KIT With Mounting Plate]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LIN-X450 250-014-240
LIN-X450+5 250-014-553
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Superposición mm Altura mínima de la puerta Altura máxima de la puerta Peso de la puerta en kg Placa de montaje (incluida) Especificaciones de la apertura de la puerta Tipo de puerta Capacidad de carga kg/puerta Anchura mínima de la puerta Anchura máxima de la puerta Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Suavidad al abrir/cerrar EAN

LIN-X450

250-014-240

19

600

900

Por debajo de 7

230-P4W-32T

Tipo de brazo

Tipo de brazo

0 a 10 kg

400

500

15

24

Estándar

4510932110365

LIN-X450+5

250-014-553

14

600

900

Por debajo de 7

230-P4W-32T+5

Tipo de brazo

Tipo de brazo

0 a 10 kg

400

500

15

24

Estándar

4510932110433

Deslice para ver más

Includespartssetandmountingplates.
Suitablefordoorsize(width400~500mm,height600~900mm,thickness15~24mm)anddoorweight7kgorless.


Descargar CAD

Juego de piezas [STANDARD KIT With Mounting Plate]

Nombre del artículo
LIN-X450
LIN-X450+5
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LIN-X450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-014-240

LIN-X450+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-014-553