LL-66S

PESTILLO DE PALANCA DE ACERO INOXIDABLELL-66S

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PESTILLO DE PALANCA DE ACERO INOXIDABLE
  • LL-66S

Resistente a la corrosión: Fabricado en acero inoxidable 316.
Se utiliza para puertas superpuestas más allá de la parte inferior del fondo del gabinete.
Pestillo diseñado para ser utilizado en una puerta sin pomos ni manijas.
La puerta no se abre ni siquiera con una sacudida como la de un terremoto.
Se puede instalar en una puerta con junta.
La posición de instalación es ajustable. (Cuerpo: vertical +/-1,5 mm, contraplaca: horizontal +/-1,5 mm)
Aplicación
—Mobiliario y equipos marinos, etc.
Accesorios
—Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×12 (SUS)

En Uso

Imágenes

Planos/ilustraciones

  • [Cut Out Dimensions]
  • Figure on the right is for the case where the clearance between the bottom board and door is 5mm.

    *marked dimension is 23 - (clearance between bottom board and door).

La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.

Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LL-66S 140-051-030
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza de retención N Fuerza de retención kgf Material del cuerpo Acabado del cuerpo EAN Caja Cartón Peso (g)

LL-66S

140-051-030

196

20

Acero Inoxidable (SUS316)

Espejo

4510932016810

20

100

85


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
LL-66S
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LL-66S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-030

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1127_2_ll66s_e.pdf

Nota

—Asegúrese de que el margen de enclavamiento de la estructura y la contraplaca es de 5.2 mm.

—No guarde objetos pesados en el gabinete ya que un impacto excesivo puede hacer que la puerta se abra.