LSF

BISAGRA DE TOPELSF

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE TOPE
  • LSF

Ideal para su aplicación en exteriores.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LSF-50 170-090-720
LSF-65 170-090-721
LSF-75 170-090-722
LSF-100 170-090-723
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS H W P1 P3 t D2 d P2 D1 Enganches N Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Tipo de bisagra de tope P4 EAN Caja Cartón Peso (g)

LSF-50

170-090-720

50

50

35

20

5

6

Agujero escariado para M4

15

14

3

4

275

28

Acero Inoxidable (SCS14)

Espejo pulido

BISAGRA DE TOPE

Paralelo

-

4510932022156

20

100

110

LSF-65

170-090-721

65

65

40

35

5

6

Agujero escariado para M5

15

14

3

4

353

36

Acero Inoxidable (SCS14)

Espejo pulido

BISAGRA DE TOPE

Paralelo

-

4510932022163

20

80

190

LSF-75

170-090-722

75

75

50

40

6

8

Agujero escariado para M6

17.5

16

3

4

500

51

Acero Inoxidable (SCS14)

Espejo pulido

BISAGRA DE TOPE

Paralelo

-

4510932022170

10

50

305

LSF-100

170-090-723

100

100

60

30

6

8

Agujero escariado para M6

20

16

5

6

667

68

Acero Inoxidable (SCS14)

Espejo pulido

BISAGRA DE TOPE

Paralelo

30

4510932022187

10

30

500

Deslice para ver más

*SCS14 equivale a SUS316.


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
LSF-50
LSF-65
LSF-75
LSF-100
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LSF-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-720

LSF-65 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-721

LSF-75 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-722

LSF-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-723

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.