HG-LSH
Filtrar artículos
  • PERNIO
  • Soldado
  • HG-LSH

  • Passed 200,000 open/close private cycle test
Utiliza acero inoxidable de 6 mm de grosor para puertas de alta resistencia.
El anillo sin aceite ofrece un movimiento suave.
Con protectores de cabezal que brindan una bella apariencia.
Aplicación
—Puertas grandes, portones de acceso y otros mecanismos de rotación de objetos pesados, etc.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-LSH-154L 170-034-219
HG-LSH-154R 170-034-220
HG-LSH-204L 170-034-221
HG-LSH-204R 170-034-222
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Posición colgante Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Material principal Acabado principal Longitud del cuerpo L Espesor de la hoja (t) Tipo de cuerpo Anchura del cuerpo W EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-LSH-154L

170-034-219

Para zurdos

1961

200

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

154

6

PERNIO

116

4510932168083

6

12

1020

HG-LSH-154R

170-034-220

Para diestros

1961

200

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

154

6

PERNIO

116

4510932168090

6

12

1020

HG-LSH-204L

170-034-221

Para zurdos

2177

222

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

204

6

PERNIO

160

4510932168106

-

6

1540

HG-LSH-204R

170-034-222

Para diestros

2177

222

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

204

6

PERNIO

160

4510932168113

-

6

1540

Deslice para ver más

*Prueba de apertura/cierre en las siguientes condiciones:

Tres bisagras usadas en vertical, tamaño de puerta W900⨯H2000

Cuando se utiliza HG-LSH-154: Peso de la puerta 250kg

Cuando se utiliza HG-LSH-204: Peso de la puerta 280kg


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-LSH-154L
HG-LSH-154R
HG-LSH-204L
HG-LSH-204R
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-LSH-154L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-219

HG-LSH-154R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-220

HG-LSH-204L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-221

HG-LSH-204R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-222

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.