RETENEDOR MAGNÉTICOMC-110NF
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Se puede instalar en vertical u horizontal.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética mediante el uso de imán de neodimio. - Accesorios
- —Contraplaca
—Tornillo de cabeza plana para madera 3.1×13
—Tornillo de cabeza avellanada para madera 2.9×13
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-110NF-WT | 140-050-335 |
![]() |
![]() |
MC-110NF-GR | 140-050-336 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Temperatura máxima: 80°C
—Cuando se adhiere a una lámina metálica sin utilizar una contraplaca, el grosor de la lámina debe ser de 3 mm o más. De lo contrario, la fuerza magnética disminuye.
—Los colores de la imagen pueden diferir ligeramente del artículo real.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.