MC-FP5

RETENEDOR MAGNÉTICOMC-FP5

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO
  • Instalación rápida
  • MC-FP5

Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética mediante el uso de un imán de neodimio.

Planos/ilustraciones

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Installation]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-FP5B 140-050-087
MC-FP5SWT 140-050-268
MC-FP5SBL 140-050-269
MC-FP5W 140-050-086
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color del cuerpo Color del resorte Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Tipo Dirección del montaje Altura H Característica única Imán Tipo de producto Espesor del tablero EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-FP5B

140-050-087

Negro

Natural

21.6

2.2

40

10

ABS

Estándar

Horizontal (empotrado)

13.5

Instalación rápida

Ferrite

Retenedor magnético

0.8 a 2

4510932017992

200

2000

9

MC-FP5SWT

140-050-268

Blanco

Verde

44.1

4.5

40

10

ABS

Estándar

Horizontal (empotrado)

13.5

Instalación rápida

Neodimio

Retenedor magnético

0.8 a 2

4510932018012

200

2000

9

MC-FP5SBL

140-050-269

Negro

Verde

44.1

4.5

40

10

ABS

Estándar

Horizontal (empotrado)

13.5

Instalación rápida

Neodimio

Retenedor magnético

0.8 a 2

4510932018029

200

2000

9

MC-FP5W

140-050-086

Blanco

Natural

21.6

2.2

40

10

ABS

Estándar

Horizontal (empotrado)

13.5

Instalación rápida

Ferrite

Retenedor magnético

0.8 a 2

4510932017954

200

2000

9

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MC-FP5B
MC-FP5SWT
MC-FP5SBL
MC-FP5W
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-FP5B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-087

MC-FP5SWT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-268

MC-FP5SBL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-269

MC-FP5W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-086

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Temperatura máxima para MC-FP5S: 80°C