RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-JM45
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- El cuerpo recubierto de resina evita la oxidación.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética mediante el uso de imán de neodimio.
Retenedor magnético delgado de 5,6 mm de espesor ideal para espacios reducidos.
Ideal para equipos de cocina o de baño utilizando con la contraplaca MC-JMP45 (se vende por separado).
También está disponible el juego de piezas AS para instalar en el marco de aluminio. - Aplicación
- —Lavadora, equipamiento de cocina, etc.
- Se vende por separado
- —Contraplaca MC-JMP45, Contraplaca AS-68, MC-JM49
- Tornillo recomendado
- —Tornillo M4, tornillo de rosca nominal 4 (cabeza segmentada o cabeza fijadora, SUS)
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-JM45WT | 140-050-154 |
![]() |
![]() |
MC-JM45BL | 140-029-240 |
![]() |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [[Estructura]]
Nombre del artículo |
---|
MC-JM45WT |
MC-JM45BL |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]
Nombre del artículo |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Temperatura máxima: 80°C
—El material y la forma de este producto son idénticos a los del retenedor magnético MC-JMP45. La parte posterior del MC-JMP45 es parcialmente azul para diferenciarlo de este producto.