MC-JM50

RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-JM50

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADO
  • Para sala limpia
  • MC-JM50
El cuerpo recubierto de resina evita la oxidación.
Ideal para salas limpias si se utiliza con la contraplaca MC-JM49 (se vende por separado).
También está disponible el juego de piezas AS (más abajo) para la instalación en el marco de aluminio.
Aplicación
—Lavadora, equipamiento de cocina, etc.
Se vende por separado
—Contraplaca MC-JM49
Tornillo recomendado
—Tornillo M4, tornillo de rosca nominal 4 (cabeza segmentada o cabeza fijadora, SUS)

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-JM50WT 140-050-156
MC-JM50BL 140-050-155
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Tipo Dirección del montaje Ambiente Altura H EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-JM50WT

140-050-156

Blanco

29.4

3

50

21

POM

Estándar

Vertical (montaje en superficie)

Anticorrosión
Sala limpia

13

4510932017152

24

480

21

MC-JM50BL

140-050-155

Negro

29.4

3

50

21

POM

Estándar

Vertical (montaje en superficie)

Anticorrosión
Sala limpia

13

4510932017169

24

480

21

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-JM49 140-050-149
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Material Finish EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-JM49

140-050-149

Artículo relacionado

Acero Inoxidable (Especial)

Pulido

4510932002240

100

1000

10

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura]]

Nombre del artículo
MC-JM50WT
MC-JM50BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-JM50WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-156

MC-JM50BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-155

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]

Nombre del artículo
MC-JM49
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—No utilice en contacto con vapor, agua caliente y agua. No utilice detergentes fuertemente ácidos o básicos para evitar su deterioro.

—Temperatura máxima: 80°C