MC-JM63G

RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-JM63G

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADO
  • For Wet Area
  • MC-JM63G
Se puede instalar en vertical u horizontal.
El cuerpo recubierto de resina evita la oxidación, el polvo y las chispas.
Ideal para el equipamiento de cocinas o baños utilizándolo con la contraplaca MC-JMP45 (se vende por separado).
Ideal para salas limpias si se utiliza con la contraplaca MC-JM49 (se vende por separado).
También está disponible el juego de piezas AS para instalar en el marco de aluminio.
Aplicación
—Sala limpia, lavadora, equipamiento de cocina, etc.
Se vende por separado
—Contraplaca MC-JMP45

—Contraplaca AS-68, MC-JM49
Tornillo recomendado
—Tornillo de rosca M4 o nominal 4 (cabeza segmentada o fijadora, SUS)

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-JM63G-15 140-050-153
MC-JM63G-30 140-050-152
MC-JM63G50 140-050-151
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Color del cuerpo Tipo Dirección del montaje Altura H EAN Caja Cartón

MC-JM63G-15

140-050-153

14.7

1.5

63

19

POM

Gris

Estándar

Vertical y Horizontal

14

4510932017176

50

500

MC-JM63G-30

140-050-152

29.4

3

63

19

POM

Gris

Estándar

Vertical y Horizontal

14

4510932017183

50

500

MC-JM63G50

140-050-151

49

5

63

19

POM

Gris

Estándar

Vertical y Horizontal

14

4510932017190

50

500

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
MC-JMP45BL 140-029-241
MC-JMP45WT 140-050-122
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material del cuerpo Tipo Material Acabado Finish Color EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-JM49

140-050-149

-

Artículo relacionado

Acero Inoxidable (Especial)

-

Pulido

-

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

-

Artículo relacionado

Acero Inoxidable (SUS430)

Espejo

-

-

4510932017107

100

1000

17

MC-JMP45BL

140-029-241

Polipropileno (PP)

Artículo relacionado

-

-

-

Negro

4510932162319

100

1000

7.3

MC-JMP45WT

140-050-122

Polipropileno (PP)

Artículo relacionado

-

-

-

Blanco

4510932017091

100

1000

7.3

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura]]

Nombre del artículo
MC-JM63G-15
MC-JM63G-30
MC-JM63G50
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-JM63G-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-153

MC-JM63G-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-152

MC-JM63G50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-151

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]

Nombre del artículo
MC-JM49
AS-68
MC-JMP45BL
MC-JMP45WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

MC-JMP45BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-029-241

MC-JMP45WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-122

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones"

—No utilice en contacto con vapor, agua caliente y agua. No utilice detergentes fuertemente ácidos o básicos para evitar su deterioro.

—Temperatura máxima: 80°C