MC-JM74SW-30

RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-JM74SW-30

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADO
  • MC-JM74SW-30

Interruptor impermeable con retenedor magnético incorporado. Funciona como retenedor e interruptor de encendido en función de la apertura/cierre de la puerta o la tapa.
Interruptor unipolar de polo único.
Cumple con las especificaciones de aparatos y materiales eléctricos de la Ley de Seguridad de Aparatos y Materiales Eléctricos (PSE).
Se puede instalar de forma vertical u horizontal. Para la instalación horizontal se requiere un procesamiento para pasar el cable de alimentación.
El cuerpo recubierto de resina evita la oxidación y el polvo. Y el interruptor incorporado está diseñado en conformidad con la norma IP67.
La lámina de adsorción móvil de la contraplaca evita el mal funcionamiento del retenedor y del interruptor.
Accesorios
—Contraplaca

En Uso

Imágenes

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

  • Mostrar todo

    [Switch Contact Type]

    NC (Red) = Normally Close

    NO (Blue) = Normally Open

    COM (Black) = Common

    The power switch operates depending on opening/closing of door or lid.

  • Mostrar todo

    [Two Types of Operation Can Be Choosen by Selecting Connection]

    —Connecting NO (Blue) and COM (Black)

    Energised when the counter plate is in contact with the body.

    —Connecting NC (Red) and COM (Black)

    Energised when the counter plate and the body are separated.

    Example) To turn on the inspection light when the door opens in cabinet etc., connect NC (red) and COM (black).

  • Mostrar todo

    [Specifications]

  • [Switch Contact Type]

    NC (Red) = Normally Close

    NO (Blue) = Normally Open

    COM (Black) = Common

    The power switch operates depending on opening/closing of door or lid.
  • [Two Types of Operation Can Be Choosen by Selecting Connection]

    —Connecting NO (Blue) and COM (Black)

    Energised when the counter plate is in contact with the body.

    —Connecting NC (Red) and COM (Black)

    Energised when the counter plate and the body are separated.

    Example) To turn on the inspection light when the door opens in cabinet etc., connect NC (red) and COM (black).
  • [Specifications]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-JM74SW-30 140-017-555
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Color del cuerpo Tipo Dirección del montaje Ambiente Altura H EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-JM74SW-30

140-017-555

29.4

3

74

31.8

POM/Neodimio

Negro

Con interruptor

Vertical y Horizontal

Anticorrosión
Sala limpia

14

4510932057196

10

80

80

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MC-JM74SW-30
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-JM74SW-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-017-555

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—No lo utilice como tope de puerta. De lo contrario, podría dañarse.

—Si el producto que contiene este producto pertenece a una categoría distinta de los aparatos y materiales eléctricos especificados, informe a la agencia reguladora.

—No utilice en contacto con vapor, agua caliente y agua. No utilice detergentes fuertemente ácidos o básicos para evitar su deterioro.