MC-MS45

RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-MS45

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADO
  • MC-MS45
El cuerpo recubierto de goma de silicona reduce el ruido al cerrar la puerta.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética mediante el uso de imán de neodimio.
La arandela instalada en el orificio de fijación del cuerpo evita que la goma de silicona se rompa al atornillarla.
Producto similar (tamaño más grande y mayor fuerza magnética): MC-MS50.
Se vende por separado
—Contraplaca MC-JMP45

—Contraplaca AS-68, MC-JM49
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza segmentada M4

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-MS45LGR 140-033-799
MC-MS45DGR 140-033-800
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Tipo Dirección del montaje Ambiente Altura H EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-MS45LGR

140-033-799

Gris claro

19.6

2

45

6.6

Caucho de silicona (Q)

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

Anticorrosión
Sala limpia

17

4510932168250

100

1000

12

MC-MS45DGR

140-033-800

Gris oscuro

19.6

2

45

6.6

Caucho de silicona (Q)

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

Anticorrosión
Sala limpia

17

4510932168267

100

1000

12

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
MC-JMP45BL 140-029-241
MC-JMP45WT 140-050-122
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Material del cuerpo Tipo Material Acabado Finish EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-JM49

140-050-149

-

-

Artículo relacionado

Acero Inoxidable (Especial)

-

Pulido

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

-

-

Artículo relacionado

Acero Inoxidable (SUS430)

Espejo

-

4510932017107

100

1000

17

MC-JMP45BL

140-029-241

Negro

Polipropileno (PP)

Artículo relacionado

-

-

-

4510932162319

100

1000

7.3

MC-JMP45WT

140-050-122

Blanco

Polipropileno (PP)

Artículo relacionado

-

-

-

4510932017091

100

1000

7.3

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura]]

Nombre del artículo
MC-MS45LGR
MC-MS45DGR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-MS45LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-799

MC-MS45DGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-800

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]

Nombre del artículo
MC-JM49
AS-68
MC-JMP45BL
MC-JMP45WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

MC-JMP45BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-029-241

MC-JMP45WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-122

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—No utilizar en ambientes fuertemente ácidos y altamente alcalinos.

—No utilice en contacto con vapor, agua caliente y agua.

—Temperatura máxima: 80°C

—No raspe con fuerza, ya que la superficie magnética dañada podría rasgarse. Utilice una contraplaca plana sin irregularidades.