MC-YC-06

RETENEDOR MAGNÉTICOMC-YC-06

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO
  • Tipo compacto
  • MC-YC-06
Cuerpo resistente de fundición a presión.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética mediante el uso de imán de neodimio.
Puede instalarse de forma vertical u horizontal.
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza plana M3

MC-YS con estructura de PBT también disponible.

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-YC-06 140-028-432
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Acabado del cuerpo Tipo Dirección del montaje Altura H EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-YC-06

140-028-432

44.1

4.5

34

13.5

Aleación de zinc (ZDC)

Níquel

Estándar

Vertical y Horizontal

8

4510932161282

100

1000

12

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-YN001U 140-059-555
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Material Acabado EAN Caja Peso (g)

MC-YN001U

140-059-555

Artículo relacionado

Acero (SPCC)

Níquel

4510932017077

5000

4

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura]]

Nombre del artículo
MC-YC-06
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-YC-06 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-028-432

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Nombre del artículo
MC-YN001U
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-YN001U DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-555

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Temperatura máxima: 80°