RETENEDOR MAGNÉTICOMC-YN016HP
4 / 4 resultados totales
- Heat Resistance
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- Ideal para entornos de alta temperatura de hasta 250°.
Antioxidación: fabricado en acero inoxidable.
Retenedor magnético ultradelgado de 2,8 mm de espesor ideal para espacios reducidos.
Cuerpo pequeño con gran fuerza magnética (imán de cobalto y samario).
Disponible solo el retenedor magnético o el juego que incluye el retenedor magnético, la contraplaca y los tornillos.
También es posible realizar la instalación con remaches.
También está disponible el tipo MC-YN015S sin resistencia al calor de la misma forma. - Accesorios
- Solo para MC-YN016HPP
—Contraplaca
—Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3×14 (SUS) - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada M3 o tornillo de cabeza avellanada para madera nominal 3.1
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
*Magnet is stored under the cover.
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-YN016HP-15 | 140-033-220 |
![]() |
![]() |
MC-YN016HPP-15 | 140-033-221 |
![]() |
![]() |
MC-YN016HP-27 | 140-033-222 |
![]() |
![]() |
MC-YN016HHP-27 | 140-033-223 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
MC-YN016HP-15 |
MC-YN016HPP-15 |
MC-YN016HP-27 |
MC-YN016HHP-27 |
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—La contraplaca debe estar en contacto con las horquillas por ambos lados y no debe estar en contacto directo con la tapa. El contacto directo puede romper el imán.
—Asegúrese de biselar la superficie de montaje para tornillos y remaches. De este modo, la cabeza del tornillo no sobresaldrá cuando se fije la estructura (consulte "Dimensiones del recorte y ejemplo de instalación").