MANIJA DE DISEÑO PARA PUERTASMDH
10 / 10 resultados totales
- MANIJA DE DISEÑO PARA PUERTAS
- MDH
-
Serie TB Handle

tubular handle, tube handle, 360°Product Viewer
- Los soportes y los tubos se pueden combinar libremente.
Disponemos de dos tipos de soportes: Tipo en línea y tipo desplazado.
Los tubos son de acero inoxidable o de plástico reforzado con fibra de carbono, cualquiera de ellos tiene 5 longitudes disponibles. Cortando el tubo, la longitud total puede modificarse libremente.
Los tubos de plástico reforzado con fibra de carbono se someten a un tratamiento de corte por rayos UV para evitar su decoloración.
Características del plástico reforzado con fibra de carbono:
Es un material ligero y de alta resistencia que también se utiliza ampliamente en los aviones; contribuye a la reducción del peso de la estructura.
Además, el delicado patrón de malla aporta una textura única y una sensación de alta calidad.
Los tubos pueden venderse por separado.
También está disponible la manija de pestillo MDHL del mismo diseño utilizado para las puertas correderas.
Videos
En Uso
Imágenes
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Se vende por separado
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
MDH-PS192 |
MDH-PS350 |
MDH-PS500 |
MDH-PS800 |
MDH-PS1200 |
MDH-PC192 |
MDH-PC350 |
MDH-PC500 |
MDH-PC800 |
MDH-PC1200 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH-PS192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-161 |
MDH-PS350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-162 |
MDH-PS500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-163 |
MDH-PS800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-164 |
MDH-PS1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-165 |
MDH-PC192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-166 |
MDH-PC350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-167 |
MDH-PC500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-168 |
MDH-PC800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-169 |
MDH-PC1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-170 |
Se vende por separado
Catálogo
Manuales
Assembly Instruction (English) | 1166_3_mdh_e.pdf |