MFD

RUEDAS DOBLESMFD

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo roscado
  • MFD

Descontinuado
El freno puede bloquear la rotación de la rueda y el giro de la pieza de montaje al mismo tiempo.
Las ruedas tienen un recubrimiento de poliuretano que absorbe las vibraciones y proporciona un movimiento extrasuave y silencioso.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MFDB-75GT 200-130-361
MFD-75GT 200-130-360
MFDB-100GT 200-130-365
MFD-100GT 200-130-364
MFDB-125GWT 200-130-368
MFD-125GWT 200-130-367
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Información de ventas Marca RoHS Especificación D E1 E2 H W2 M Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Cantidad de ruedas Material principal Material de la rueda Color del cuerpo Características Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja

MFDB-75GT

200-130-361

-

-

Con función de bloqueo

75

71

21.5

95

52

M12

686

70

Doble

PA

PA/PUR

Azul claro

Silencioso

Bloqueo total
Bloqueo de rueda

Giratorio

Tornillo roscado

4510932093118

60

MFD-75GT

200-130-360

-

-

Sin función de bloqueo

75

71

21.5

95

52

M12

686

70

Doble

PA

PA/PUR

Azul claro

Silencioso

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932093101

60

MFDB-100GT

200-130-365

-

-

Con función de bloqueo

100

94

29

122.5

64

M12

784

80

Doble

PA

PA/PUR

Azul claro

Silencioso

Bloqueo total
Bloqueo de rueda

Giratorio

Tornillo roscado

4510932093156

24

MFD-100GT

200-130-364

Discontinued

Sin función de bloqueo

100

94

29

122.5

64

M12

784

80

Doble

PA

PA/PUR

Azul claro

Silencioso

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932093149

24

MFDB-125GWT

200-130-368

Discontinued

Con función de bloqueo

125

119

39

149

74

M16

882

90

Doble

PA

PA/PUR

Blanco

Silencioso

Bloqueo total
Bloqueo de rueda

Giratorio

Tornillo roscado

4510932093187

24

MFD-125GWT

200-130-367

Discontinued

Sin función de bloqueo

125

119

39

149

74

M16

882

90

Doble

PA

PA/PUR

Blanco

Silencioso

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932093170

24

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MFDB-75GT
MFD-75GT
MFDB-100GT
MFD-100GT
MFDB-125GWT
MFD-125GWT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Información de ventas Código del artículo
MFDB-75GT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

200-130-361

MFD-75GT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

200-130-360

MFDB-100GT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

200-130-365

MFD-100GT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

Discontinued

200-130-364

MFDB-125GWT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

Discontinued

200-130-368

MFD-125GWT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

Discontinued

200-130-367