MG

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLEMG

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE
  • Cumple con la normativa SEMI
  • MG

Cumple con la norma SEMI (SEMI S8-0701).
Superó la prueba de capacidad de carga 1960N (200 kgf).
Su gran altura y amplitud permiten un fácil agarre con la mano enguantada.
Para los tornillos de montaje, se puede utilizar el tornillo de cabeza en cruz. (No incluye tornillos)

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MG-150 100-010-483
MG-190 100-010-484
MG-250 100-010-485
MG-230T 100-021-952
MG-270T 100-048-361
MG-300T 100-021-953
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado L H P D W h S C d Certificación Tipo de cuerpo Diseño de alta calidad Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación Capacidad de carga N Capacidad de carga kg Capacidad de carga kgf Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Color (para búsqueda) EAN Caja Cartón Peso (g)

MG-150

100-010-483

Acero Inoxidable (SUS316)

Espejo

172.8

56

150

16

62

40

6

R6.5

6

SEMI

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

654

67

67

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932009249

10

40

295

MG-190

100-010-484

Acero Inoxidable (SUS316)

Espejo

216.7

63

190

18

92

45

8

R7.5

7

SEMI

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

654

67

67

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932009256

5

20

460

MG-250

100-010-485

Acero Inoxidable (SUS316)

Espejo

275.5

68

250

18

145

50

8

R7.5

7

SEMI

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

654

67

67

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932009263

5

20

595

MG-230T

100-021-952

Acero Inoxidable (SUS316)

Espejo

260

70

230

20

129

50

10

R9

9

SEMI

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

654

67

67

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932009270

5

20

665

MG-270T

100-048-361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932193719

1

6

1330

MG-300T

100-021-953

Acero Inoxidable (SUS316)

Espejo

330

70

300

20

199

50

10

R9

9

SEMI

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

654

67

67

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932009287

5

20

820

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MG-150
MG-190
MG-250
MG-230T
MG-270T
MG-300T
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MG-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-483

MG-190 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-484

MG-250 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-485

MG-230T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-021-952

MG-270T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-048-361

MG-300T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-021-953