MJH

TIRADORMJH

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • TIRADOR
  • MJH

La manija puede instalarse tanto por delante como por atrás. La tapa oculta las cabezas de los tornillos y ofrece un aspecto limpio (opcional). Disponible en 3 colores.
El interior redondeado permite un fácil agarre.
Las tapas se fijan firmemente para evitar que se caigan.
Se puede personalizar el color de la tapa a partir de 3.000 unidades.
MJH-150 cumple con la norma SEMI (SEMI S8-0308).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MJH-93 100-026-534
MJH-120 100-026-535
MJH-150 100-026-536
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Color P L1 L2 D S H1 H2 W1 W2 Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Tipo de cuerpo Diseño de alta calidad Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación Certificación Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Color (para búsqueda) EAN Peso (g)

MJH-93

100-026-534

Nylon reforzado

Negro

93

116.5

68.5

6.5

10.2

42

33.5

25

19.2

450

46

Manija para montaje frontal
Manija para montaje trasero

Forma de U

Recto

Agujero para tornillo hembra

SEMI

Tirador

Montaje trasero
Montaje frontal

Madera

Negro

4510932161480

41

MJH-120

100-026-535

Nylon reforzado

Negro

120

143

96

8.5

13.2

47

38.5

26.5

19

450

46

Manija para montaje frontal
Manija para montaje trasero

Forma de U

Recto

Agujero para tornillo hembra

SEMI

Tirador

Montaje trasero
Montaje frontal

Madera

Negro

4510932161497

48

MJH-150

100-026-536

Nylon reforzado

Negro

150

173

126

8.5

13.2

52

43.5

28

18.8

450

46

Manija para montaje frontal
Manija para montaje trasero

Forma de U

Recto

Agujero para tornillo hembra

SEMI

Tirador

Montaje trasero
Montaje frontal

Madera

Negro

4510932161503

58

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MJHC-BL 100-026-537
MJHC-GR 100-026-538
MJHC-YE 100-026-539
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Color Tipo de cuerpo Diseño de alta calidad Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación EAN Peso (g)

MJHC-BL

100-026-537

Nylon reforzado

Negro

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

4510932161510

1.4

MJHC-GR

100-026-538

Nylon reforzado

Gris

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

4510932161527

1.4

MJHC-YE

100-026-539

Nylon reforzado

Amarillo

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

4510932161534

1.4

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MJH-93
MJH-120
MJH-150
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MJH-93 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-534

MJH-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-535

MJH-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-536

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
MJHC-BL
MJHC-GR
MJHC-YE
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MJHC-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-537

MJHC-GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-538

MJHC-YE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-539