MKPLS

DESLIZADORES DE NIVELACIÓN DE ACERO INOXIDABLEMKPLS

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN DE ACERO INOXIDABLE
  • Función giratoria
  • MKPLS

Gira aproximadamente 10° para superar los desniveles del piso.
Con función giratoria para distribuir la carga uniformemente y lograr una excelente durabilidad.
La doble estructura de la cubierta/perno y la base permiten un fácil ajuste de la altura sin levantar la pata. También es posible ajustar la altura con una llave.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MKPLS-32-10-80-6 200-130-347
MKPLS-40-12-80 200-141-336
MKPLS-50-12-80 200-141-337
MKPLS-50-16-78 200-141-338
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS d D1 D2 H h S B Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del tornillo Material del cuerpo Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

MKPLS-32-10-80-6

200-130-347

M10

32

27

96

10.5

80

17

1960

200

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932033312

30

240

79

MKPLS-40-12-80

200-141-336

M12

40

34

97

11.5

80

17

2940

300

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932001885

30

240

125

MKPLS-50-12-80

200-141-337

M12

50

44

97

11.5

80

17

3332

340

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932001892

20

160

150

MKPLS-50-16-78

200-141-338

M16

50

44

100

11.5

78.5

24

3136

320

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932001908

15

120

220

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MKPLS-32-10-80-6
MKPLS-40-12-80
MKPLS-50-12-80
MKPLS-50-16-78
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MKPLS-32-10-80-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-347

MKPLS-40-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-336

MKPLS-50-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-337

MKPLS-50-16-78 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-338