DESLIZADORES DE NIVELACIÓNMKR
8 / 8 resultados totales
- Deslizador de nivelación con base de elastómero para evitar que se deslice y raye el piso.
Gira aproximadamente 10° para superar los desniveles del piso.
Con función giratoria para distribuir la carga uniformemente y lograr una excelente durabilidad.
La doble estructura de la cubierta/perno y la base permiten un fácil ajuste de la altura sin levantar la pata.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
MKR-32M10 |
MKR-32N3 |
MKR-40M10 |
MKR-40N3 |
MKR-50M10 |
MKR-50N3 |
MKR-60M12 |
MKR-70M14 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKR-32M10 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-513 |
MKR-32N3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-140-096 |
MKR-40M10 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-514 |
MKR-40N3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-140-097 |
MKR-50M10 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-515 |
MKR-50N3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-140-098 |
MKR-60M12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-103 |
MKR-70M14 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-102 |