MKR-N

DESLIZADORES DE NIVELACIÓNMKR-N

7 / 7 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN
  • Función giratoria
  • MKR-N

Gira aproximadamente 10° para superar los desniveles del piso.
Con función giratoria para distribuir la carga uniformemente y lograr una excelente durabilidad.
La doble estructura de la cubierta/perno y la base permiten un fácil ajuste de la altura sin levantar la pata.
Deslizador de nivelación con base de elastómero para evitar que se deslice y raye el piso.

Videos

La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.

Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MKR-N32M10 200-141-300
MKR-N32N3 200-141-301
MKR-N40M10 200-141-302
MKR-N40N3 200-141-303
MKR-N50M10 200-141-304
MKR-N50M10H60 200-140-100
MKR-N50N3 200-141-305
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS d D1 D2 H h S Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del tornillo Material del cuerpo Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

MKR-N32M10

200-141-300

M10

33

27

36

14

22

588

60

Acero

Poliamida (PA)

Elastómero (TPE)

4510932840378

80

480

35

MKR-N32N3

200-141-301

W3/8

33

27

36

14

22

588

60

Acero

Poliamida (PA)

Elastómero (TPE)

4510932840200

80

480

35

MKR-N40M10

200-141-302

M10

41

34

37

15

22

686

70

Acero

Poliamida (PA)

Elastómero (TPE)

4510932840385

50

300

45

MKR-N40N3

200-141-303

W3/8

41

34

37

15

22

686

70

Acero

Poliamida (PA)

Elastómero (TPE)

4510932840217

50

300

40

MKR-N50M10

200-141-304

M10

51

44

37.5

15.5

22

784

80

Acero

Poliamida (PA)

Elastómero (TPE)

4510932840392

20

120

60

MKR-N50M10H60

200-140-100

M10

51

44

60

15.5

44.5

784

80

Acero

Poliamida (PA)

Elastómero (TPE)

4510932032926

20

120

60

MKR-N50N3

200-141-305

W3/8

51

44

37.5

15.5

22

784

80

Acero

Poliamida (PA)

Elastómero (TPE)

4510932840224

20

120

55

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MKR-N32M10
MKR-N32N3
MKR-N40M10
MKR-N40N3
MKR-N50M10
MKR-N50M10H60
MKR-N50N3
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MKR-N32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-300

MKR-N32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-301

MKR-N40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-302

MKR-N40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-303

MKR-N50M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-304

MKR-N50M10H60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-100

MKR-N50N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-305

Catálogo

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • LEVELING GLIDE MKR-N

×
Filtro
Filtrar artículos
Buscar Eliminar todo ×
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más