- MKR-N32DG32
DESLIZADORES DE NIVELACIÓNMKR-N32DG32
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Gira aproximadamente 10° para superar los desniveles del piso.
Con función giratoria para distribuir la carga uniformemente y lograr una excelente durabilidad.
Base con periferia exterior moleteada para facilitar la instalación.
La doble estructura de la cubierta/perno y la base permiten un fácil ajuste de la altura sin levantar la pata.
Deslizador de nivelación con base de elastómero para evitar que se deslice y raye el piso.