MKRL

DESLIZADORES DE NIVELACIÓNMKRL

13 / 13 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN
  • Función giratoria
  • MKRL

Acabado cromado en negro.
Gira aproximadamente 6° para poder contrarrestar los desniveles del piso.
Con función giratoria para distribuir la carga uniformemente para una excelente durabilidad.
La doble estructura de la cubierta/perno y la base permiten un fácil ajuste de la altura sin levantar la pata.
Copa hexagonal en la parte inferior para facilitar la instalación.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MKRL-32-10-80B6 200-141-159
MKRL-32-12-66B6 200-147-014
MKRL-32-12-80B6 200-141-120
MKRL-40-10-80B6 200-141-160
MKRL-40-12-32B6 200-141-115
MKRL-40-12-43B6 200-141-110
MKRL-40-12-55B6 200-141-124
MKRL-40-12-80B6 200-149-111
MKRL-40-12-120B6 200-141-111
MKRL-50-12-80B6 200-149-112
MKRL-50-12-120B6 200-141-112
MKRL-50-16-78B6 200-149-113
MKRL-70-20-101B6 200-141-113
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS d D1 D2 H h S B C Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del tornillo Material del cuerpo Material inferior Base EAN Caja Cartón

MKRL-32-10-80B6

200-141-159

-

M10

32

27

95.8

10.8

80

17

4

588

60

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033336

30

300

MKRL-32-12-66B6

200-147-014

-

M12

32

27

81.8

10.8

66

17

4

735

75

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033343

30

300

MKRL-32-12-80B6

200-141-120

-

M12

32

27

95.8

10.8

80

17

4

588

60

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033350

30

300

MKRL-40-10-80B6

200-141-160

-

M10

40

34

96.2

11.2

80

17

4

588

60

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033367

25

250

MKRL-40-12-32B6

200-141-115

-

M12

40

34

48.2

11.2

32

17

4

588

60

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033374

30

300

MKRL-40-12-43B6

200-141-110

-

M12

40

34

59.2

11.2

43

17

4

588

60

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033381

25

250

MKRL-40-12-55B6

200-141-124

-

M12

40

34

71.2

11.2

55

17

4

588

60

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033398

25

250

MKRL-40-12-80B6

200-149-111

-

M12

40

34

96.2

11.2

80

17

4

588

60

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033404

25

250

MKRL-40-12-120B6

200-141-111

M12

40

34

136.2

11.2

120

17

4

588

60

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033411

15

150

MKRL-50-12-80B6

200-149-112

-

M12

50

44

96.8

11.8

80

17

4

588

60

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033435

20

200

MKRL-50-12-120B6

200-141-112

M12

50

44

136.8

11.8

120

17

4

588

60

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033442

10

100

MKRL-50-16-78B6

200-149-113

-

M16

50

44

100.3

11.8

78.5

24

4

784

80

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Elastómero (TPE)

4510932033459

15

120

MKRL-70-20-101B6

200-141-113

-

M20

70

64

124.5

11.5

101

30

4

784

80

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

Caucho de nitrilo (NBR)

4510932033466

8

64

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MKRL-32-10-80B6
MKRL-32-12-66B6
MKRL-32-12-80B6
MKRL-40-10-80B6
MKRL-40-12-32B6
MKRL-40-12-43B6
MKRL-40-12-55B6
MKRL-40-12-80B6
MKRL-40-12-120B6
MKRL-50-12-80B6
MKRL-50-12-120B6
MKRL-50-16-78B6
MKRL-70-20-101B6
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MKRL-32-10-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-159

MKRL-32-12-66B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-147-014

MKRL-32-12-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-120

MKRL-40-10-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-160

MKRL-40-12-32B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-115

MKRL-40-12-43B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-110

MKRL-40-12-55B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-124

MKRL-40-12-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-111

MKRL-40-12-120B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-111

MKRL-50-12-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-112

MKRL-50-12-120B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-112

MKRL-50-16-78B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-113

MKRL-70-20-101B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-113