DESLIZADORES DE NIVELACIÓN DE ACERO INOXIDABLEMKRS
8 / 8 resultados totales
- Gira aproximadamente 10° para superar los desniveles del piso.
Con función giratoria para distribuir la carga uniformemente y lograr una excelente durabilidad.
La doble estructura de la cubierta/perno y la base permiten un fácil ajuste de la altura sin levantar la pata.
Deslizador de nivelación con base de elastómero para evitar que se deslice y raye el piso.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
MKRS-32M10 |
MKRS-32N3 |
MKRS-40M10 |
MKRS-40N3 |
MKRS-50M10 |
MKRS-50N3 |
MKRS-60M12 |
MKRS-70M14 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKRS-32M10 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-328 |
MKRS-32N3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-329 |
MKRS-40M10 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-330 |
MKRS-40N3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-331 |
MKRS-50M10 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-332 |
MKRS-50N3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-333 |
MKRS-60M12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-334 |
MKRS-70M14 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
200-141-335 |