MMH
Filtrar artículos

tubular handle, tube handle, 360°Product Viewer

  • MMH-350SL
  • MMH-350BL


tubular handle, tube handle, 360°Product Viewer

  • MMH-350SL
  • MMH-350BL

La sección transversal es más gruesa que la del modelo MSH, lo que hace que esta manija sea adecuada para su uso en máquinas herramienta de gran tamaño.
Ideal para puertas corredizas empotradas. La manija ha sido diseñada para estar a mayor altura que las manijas comunes, lo que evita que las manos golpeen accidentalmente el marco de la puerta al deslizarse.
La parte trasera de la manija es grande y redonda, lo que evita que las manos se lastimen incluso al agarrar con fuerza.
Diseño armonioso. La manija tiene un eje central que ayuda a armonizar con máquinas herramientas con bordes biselados.

Videos

En Uso

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MMH-350SL 100-043-781
MMH-350BL 100-043-782
MMH-550SL 100-043-783
MMH-550BL 100-043-784
MMH-750SL 100-043-785
MMH-750BL 100-043-786
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material Tipo de cuerpo Tipo de instalación M Acabado/color P Espesor de agarre D L1 L2 Altura H Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Color (para búsqueda) EAN Peso (g)

MMH-350SL

100-043-781

1000

102

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Tornillo hembra

M8

Anodizado/Plateado mate

350

40

400

319.5

105

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932187022

1250

MMH-350BL

100-043-782

1000

102

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Tornillo hembra

M8

Anodizado/Negro mate

350

40

400

319.5

105

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

4510932187039

1250

MMH-550SL

100-043-783

1000

102

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Tornillo hembra

M8

Anodizado/Plateado mate

550

40

600

519.5

105

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932187046

1830

MMH-550BL

100-043-784

1000

102

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Tornillo hembra

M8

Anodizado/Negro mate

550

40

600

519.5

105

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

4510932187053

1830

MMH-750SL

100-043-785

1000

102

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Tornillo hembra

M8

Anodizado/Plateado mate

750

40

800

719.5

105

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932187060

2400

MMH-750BL

100-043-786

1000

102

Aleación de aluminio

Montaje con tornillos traseros

Tornillo hembra

M8

Anodizado/Negro mate

750

40

800

719.5

105

Tirador

Montaje trasero

Madera

Negro

4510932187077

2400

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MMH-350SL
MMH-350BL
MMH-550SL
MMH-550BL
MMH-750SL
MMH-750BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MMH-350SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-781

MMH-350BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-782

MMH-550SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-783

MMH-550BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-784

MMH-750SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-785

MMH-750BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-786

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • Toughness and Beautility HANDLE