MN

DESLIZADORES DE NIVELACIÓNMN

10 / 10 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN
  • Función giratoria
  • MN

Gira aproximadamente 8° para superar los desniveles del piso.
Deslizador de nivelación con base de plástico para evitar que se raye el piso.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MN-25M8 200-140-401
MN-25N2.5 200-140-400
MN-32M10 200-140-403
MN32N3 200-140-402
MN-36M10 200-140-405
MN-36N3 200-140-404
MN-40M10 200-140-407
MN-40N3 200-140-406
MN-50M12 200-140-409
MN-50N4 200-140-408
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS d D H h1 h2 S Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del tornillo Material del cuerpo Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

MN-25M8

200-140-401

M8

25

40

13

9

27

1176

120

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840330

100

600

26

MN-25N2.5

200-140-400

W5/16

25

40

13

9

27

1176

120

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840163

100

600

26

MN-32M10

200-140-403

M10

32

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840347

80

480

34

MN32N3

200-140-402

W3/8

32

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840170

80

480

34

MN-36M10

200-140-405

M10

36

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840354

60

360

39

MN-36N3

200-140-404

W3/8

36

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840187

60

360

39

MN-40M10

200-140-407

M10

40

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840361

50

300

42

MN-40N3

200-140-406

W3/8

40

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840194

50

300

42

MN-50M12

200-140-409

M12

50

50

16

11

34

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932032872

20

120

77

MN-50N4

200-140-408

W1/2

50

50

16

11

34

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932001878

20

120

77

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MN-25M8
MN-25N2.5
MN-32M10
MN32N3
MN-36M10
MN-36N3
MN-40M10
MN-40N3
MN-50M12
MN-50N4
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MN-25M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-401

MN-25N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-400

MN-32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-403

MN32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-402

MN-36M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-405

MN-36N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-404

MN-40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-407

MN-40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-406

MN-50M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-409

MN-50N4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-408