MICRO BISAGRA DE RETENCIÓNMPH-20-5G2
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Bisagra de retención ultracompacta adecuada para teléfonos móviles tipo concha de almeja, PDA y otros dispositivos plegables.
Diámetro pequeño de ⌀5 para ahorrar espacio y reducir el tamaño de la carcasa.
Diseñada para una apertura de 160 grados, y retenedor en posición abierta y cerrada.
Fácil de encajar a presión para un montaje rápido. - Aplicación
- —Teléfono móvil, PDA, mando a distancia, dispositivo de juego, etc.
En Uso
Imágenes
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo

Nota
—Para teléfonos móviles tipo concha de almeja, con un peso de hasta 55 g cuando se utilizan dos bisagras.
—El límite entre el lado móvil y el lado fijo de la carcasa debe establecerse cerca del centro de la bisagra.
—Para obtener más información sobre las dimensiones de montaje, póngase en contacto con los representantes locales.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.