MPH-22G

MICRO BISAGRA DE RETENCIÓNMPH-22G

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • MICRO BISAGRA DE RETENCIÓN
  • MPH-22G
Descontinuado
  • Passed 100,000 open/close private cycle test
Bisagra de retención ultracompacta adecuada para teléfonos móviles flip, PDA y otros dispositivos plegables.
Diseñada para una apertura de 160 grados, y retenedor en posición abierta y cerrada.
Fácil de encajar a presión para un montaje rápido.
Aplicación
—Teléfono móvil, PDA, mando a distancia, dispositivo de juego, etc.

En Uso

Imágenes

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MPH-22G 170-098-727
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Información de ventas Marca RoHS Ángulo de apertura Material principal Acabado/color EAN Peso (g)

MPH-22G

170-098-727

Discontinued

160°

Acero

Cromato de zinc de color

4510932073660

0.62

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MPH-22G
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Información de ventas Código del artículo
MPH-22G DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

170-098-727

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Para teléfonos móviles tipo concha de almeja, con un peso de hasta 55 g cuando se utilizan dos bisagras.

—El límite entre el lado móvil y el lado fijo de la carcasa debe establecerse cerca del centro de la bisagra.

—Para obtener más información sobre las dimensiones de montaje, póngase en contacto con los representantes locales.