MICRO BISAGRA DE RETENCIÓNMPH-30
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Bisagra de retención ultracompacta adecuada para teléfonos móviles flip, PDA y otros dispositivos plegables.
Con el momento de torsión de una sola bisagra igual al de dos bisagras convencionales, se pueden diseñar varias carcasas, ya que no es necesario el espacio de la bisagra en el otro lado.
Diseñada para una apertura de 160 grados, y retenedor en posición abierta y cerrada.
Fácil de encajar a presión para un montaje rápido. - Aplicación
- —Teléfono móvil, PDA, mando a distancia, dispositivo de juego, etc.
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo

Nota
—Para teléfonos móviles tipo concha de almeja, con un peso de hasta 55 g cuando se utiliza una bisagra.
—El límite entre el lado móvil y el lado fijo de la carcasa debe establecerse cerca del centro de la bisagra.
—Para obtener más información, póngase en contacto con los representantes locales.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.