MPH-30-5TN

MICRO BISAGRA DE RETENCIÓNMPH-30-5TN

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • MICRO BISAGRA DE RETENCIÓN
  • Par de torsión alto
  • MPH-30-5TN

Stock limitado
  • Passed 100,000 open/close private cycle test
Bisagra de retención ultracompacta adecuada para teléfonos móviles tipo flip, PDA y otros dispositivos plegables.
Con el momento de torsión de una sola bisagra igual al de dos bisagras convencionales, se pueden diseñar varias carcasas, ya que no es necesario el espacio de la bisagra en el otro lado.
El pequeño diámetro exterior de ⌀5 permite ahorrar espacio y reducir el tamaño de la carcasa.
Diseñada para una apertura de 160 grados, y retenedor en posición abierta y cerrada.
Aplicación
—Teléfono móvil, PDA, mando a distancia, dispositivo de juego, etc.

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MPH-30-5TN 170-097-888
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Ángulo de apertura Material principal Acabado EAN Peso (g)

MPH-30-5TN

170-097-888

160°

Acero

Níquel

4510932073554

0.86

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MPH-30-5TN
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
MPH-30-5TN DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-097-888

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Para teléfonos móviles tipo concha de almeja, con un peso de hasta 55 g cuando se utiliza una bisagra.

—El límite entre el lado móvil y el lado fijo de la carcasa debe establecerse cerca del centro de la bisagra.

—Para obtener más información, póngase en contacto con los representantes locales.