MUDR-100GP

RUEDAS DOBLESMUDR-100GP

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Modelo de placa/no giratoria
  • MUDR-100GP
Tipo de rueda MFD no giratoria. Utilícela en combinación con los modelos MFDB-100GP y MFD-100GP para conseguir un movimiento estable. Además, el tipo giratorio y el no giratorio pueden unificarse con el mismo diseño.
Las ruedas tienen un recubrimiento de poliuretano que absorbe las vibraciones y proporciona un movimiento extrasuave y silencioso.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MUDR-100GP 200-130-366
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf/pieza Cantidad de ruedas Material principal Material de la rueda Color del cuerpo Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Longitud de la placa L Ancho de la placa W Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación Paso del agujero para la instalación L Paso del agujero para la instalación W1 Características EAN Caja

MUDR-100GP

200-130-366

784

80

Doble

Poliamida reforzada

PA/PUR

Azul claro

100

132.5

90

90

Ninguno

Rígido

Placa

69.5

69.5

Silencioso

4510932093163

24

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MUDR-100GP
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MUDR-100GP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-366