MX-125P

RUEDA CON SISTEMA DE FRENO DOBLEMX-125P

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDA CON SISTEMA DE FRENO DOBLE
  • Modelo de placa
  • MX-125P

Ideal para su uso frecuente, como los equipos de hospitales y laboratorios.
Se puede cambiar fácilmente entre el bloqueo giratorio y el bloqueo de las ruedas con una sola palanca de bloqueo.
Palanca de bloqueo de gran tamaño para un fácil manejo.
Funciona como tipo no giratorio cuando el pivote se bloquea.
Equipado con rodamiento de bolas tanto en el pivote como en la rueda para proporcionar la máxima suavidad de movimiento.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MX-125PS 200-130-053
MX-125P 200-130-052
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación A Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Peso g Cantidad de ruedas Material del cuerpo Color del cuerpo Material de la rueda Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Ancho de la rueda B Longitud de la placa L Ancho de la placa W Paso del agujero para la instalación L1 Paso del agujero para la instalación W1 Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja

MX-125PS

200-130-053

Con freno

120.5

1176

120

1444

Simple

Polipropileno (PP)

Gris claro

Poliamida (PA)/Poliuretano (PUR)

125

170

36

95

70

75

45

Doble freno

Giratorio

Placa

4510932032186

2

MX-125P

200-130-052

Sin freno

101.5

1176

120

1357

Simple

Polipropileno (PP)

Gris claro

Poliamida (PA)/Poliuretano (PUR)

125

170

36

95

70

75

45

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932032193

2

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MX-125PS
MX-125P
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MX-125PS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-053

MX-125P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-052