NB, NS

RUEDAS DOBLESNB, NS

12 / 12 resultados totales

Filtrar artículos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
NB-40-3 200-132-517
NS-40-3 200-132-511
NB-40-8 200-943-844
NS-40-8 200-943-843
NB-40-10 200-132-516
NS-40-10 200-132-503
NB-50-3 200-132-513
NS-50-3 200-132-512
NB-50-8 200-943-850
NS-50-8 200-943-849
NB-50-10 200-943-852
NS-50-10 200-943-851
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación D H W1 W2 W3 C d a Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación E1 E2 EAN Caja

NB-40-3

200-132-517

Con freno

40

45

12

21

45

14

W3/8

7

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

48

32

4510932031882

200

NS-40-3

200-132-511

Sin pausa

40

45

12

21

45

14

W3/8

7

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

-

-

4510932031899

200

NB-40-8

200-943-844

Con freno

40

45

12

21

45

14

M8

7

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

48

32

4510932031905

200

NS-40-8

200-943-843

Sin pausa

40

45

12

21

45

14

M8

7

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

-

-

4510932031912

200

NB-40-10

200-132-516

Con freno

40

45

12

21

45

14

M10

7

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

48

32

4510932031929

200

NS-40-10

200-132-503

Sin pausa

40

45

12

21

45

14

M10

7

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

-

-

4510932031936

200

NB-50-3

200-132-513

Con freno

50

58

14

25

53

17

W3/8

8

588

60

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

52

36

4510932031943

120

NS-50-3

200-132-512

Sin pausa

50

58

14

25

53

17

W3/8

8

588

60

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

-

-

4510932031950

120

NB-50-8

200-943-850

Con freno

50

58

14

25

53

17

M8

8

588

60

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

52

36

4510932031967

120

NS-50-8

200-943-849

Sin pausa

50

58

14

25

53

17

M8

8

588

60

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

-

-

4510932031974

120

NB-50-10

200-943-852

Con freno

50

58

14

25

53

17

M10

8

588

60

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

52

36

4510932031981

120

NS-50-10

200-943-851

Sin pausa

50

58

14

25

53

17

M10

8

588

60

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

-

-

4510932031998

120

Deslice para ver más

Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
NB-40-3
NS-40-3
NB-40-8
NS-40-8
NB-40-10
NS-40-10
NB-50-3
NS-50-3
NB-50-8
NS-50-8
NB-50-10
NS-50-10
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
NB-40-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-517

NS-40-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-511

NB-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-844

NS-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-843

NB-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-516

NS-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-503

NB-50-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-513

NS-50-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-512

NB-50-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-850

NS-50-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-849

NB-50-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-852

NS-50-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-851

Deslice para ver más

Catálogo

Categoría