NO990

CERRADURA DE SEGURIDAD DE LEVANO990

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • CERRADURA DE SEGURIDAD DE LEVA
  • Llave con imán incorporado
  • NO990

Stock limitado
Cerradura de leva con cilindro de pasador que utiliza la fuerza de repulsión del imán.
La llave especialmente diseñada con un imán evita el ganzuado y la duplicación de la llave.
La llave solo puede retirarse cuando está bloqueada (con un giro de 90º en el sentido de las agujas del reloj), para asegurar que la aplicación está bien bloqueada.
Con/sin cubierta de protección de perforación disponible.
Máx. 40.000 cambios de llave disponibles.
La cerradura sin anillo se puede fabricar bajo pedido.
Cumple con la norma de la Asociación de Fabricantes de Máquinas Expendedoras de Japón (JVMA1001).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
NO990VC-B 150-013-019
NO990R-B 150-013-020
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Tipo de llave Tapa de perforación Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Cambios de llave Material principal Forma de la llave Anchura exterior del anillo Longitud L1 Longitud L2 Método de instalación Llave removible Ángulo de giro de la llave Aplicación Tipo Superficie de montaje Posición de bloqueo Color Función de la llave maestra EAN Caja Cartón Peso (g)

NO990VC-B

150-013-019

Llave diferente

Incluido

0.8

8

Más de 30001

Latón

Llave plana calada

30

27.6

17.4

Tuerca

Cuando está bloqueado

90°

Solapas de un solo lado

Cerradura para lámina metálica

Lámina metálica

Llave no removible

Plateada

Ninguno

4510932063142

25

100

109

NO990R-B

150-013-020

Llave diferente

Ninguno

0.8

8

Más de 30001

Latón

Llave plana calada

30

27.6

17.4

Tuerca

Cuando está bloqueado

90°

Solapas de un solo lado

Cerradura para lámina metálica

Lámina metálica

Llave no removible

Plateada

Ninguno

4510932063159

25

100

103

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
NO990VC-B
NO990R-B
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
NO990VC-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-013-019

NO990R-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-013-020