CONECTOR DE ESQUINASPJ
6 / 6 resultados totales
- CONECTOR DE ESQUINAS
- Conector de un solo toque/Para una sola ranura
- PJ
- Serie PJ

Stock limitado
- Se utiliza para instalar fácilmente marcos de aluminio de una sola ranura entre sí.
Fácil conexión de los marcos de aluminio con un solo tornillo.
El sistema único de instalación acorta el tiempo de trabajo.
Ampliamente aplicado a varios marcos de aluminio.
Solo 3 piezas.
Aspecto limpio.
Tipo para ranura de 4 mm de ancho también disponible bajo pedido.
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
PJ-60 | 120-040-456 |
![]() |
![]() |
PJ-80 | 120-040-490 |
![]() |
![]() |
PJ-100T | 120-040-550 |
![]() |
![]() |
PJ-100 | 120-040-551 |
![]() |
![]() |
PJ-60T | 120-040-554 |
![]() |
![]() |
PJ-80T | 120-040-555 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
PJ-60 |
PJ-80 |
PJ-100T |
PJ-100 |
PJ-60T |
PJ-80T |
Nombre del artículo | 2D | 3D | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ-60 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
120-040-456 |
PJ-80 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
120-040-490 |
PJ-100T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
120-040-550 |
PJ-100 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
120-040-551 |
PJ-60T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
120-040-554 |
PJ-80T | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
120-040-555 |