CONECTOR DE ESQUINASPJ
10 / 10 resultados totales
- CONECTOR DE ESQUINAS
- Conector de un solo toque/Modelo de post-instalación
- PJ
- Serie PJ

- Se utiliza para instalar fácilmente marcos de aluminio de una sola ranura entre sí.
Están disponibles el tipo conductor y el tipo estándar.
Se puede instalar directamente en la posición deseada.
Fácil conexión de los marcos de aluminio con un solo tornillo.
El sistema único de instalación acorta el tiempo de trabajo.
Ampliamente aplicado a varios marcos de aluminio.
Solo 3 piezas.
PJ-80HA y PJ-100HA se pueden utilizar para instalar el panel de 5 mm cambiando la dirección de la cubierta del conector (elija el tipo con orificio de tornillo).
Aspecto limpio.
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
*PJ-80HA and PJ-100HA have screw holes on both sides.
Refer to for details. -
Mostrar todo
[Applicable Frame Reference Dimensions]
—For 6 mm wide groove -
Mostrar todo
—For 8 mm wide groove
-
Mostrar todo
—For 10 mm wide groove
-
Mostrar todo
[Conductive Type Cutaway View]
-
Mostrar todo
[Installation]
1. As show in the figure, fit the Inner connector into the groove of the aluminium frame. -
Mostrar todo
2. Put the connector cover on the Inner connector.
-
Mostrar todo
3. Tighten with the supplied mounting screw.
-
Mostrar todo
[Failure load Test Method]
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Tipo conductor]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
PJ-60AE | 120-012-423 |
![]() |
![]() |
PJ-60ATE | 120-012-424 |
![]() |
![]() |
PJ-80AE | 120-012-425 |
![]() |
![]() |
PJ-80ATE | 120-012-426 |
![]() |
Cuerpo [[Standard Type]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
PJ-80HA | 120-040-557 |
![]() |
![]() |
PJ-100HA | 120-040-558 |
![]() |
![]() |
PJ-60AT | 120-041-250 |
![]() |
![]() |
PJ-60AT | 120-041-251 |
![]() |
![]() |
PJ-80AT | 120-041-252 |
![]() |
![]() |
PJ-80A | 120-041-253 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [[Tipo conductor]]
Nombre del artículo |
---|
PJ-60AE |
PJ-60ATE |
PJ-80AE |
PJ-80ATE |
Cuerpo [[Standard Type]]
Nombre del artículo |
---|
PJ-80HA |
PJ-100HA |
PJ-60AT |
PJ-60AT |
PJ-80AT |
PJ-80A |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ-80HA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-557 |
PJ-100HA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-558 |
PJ-60AT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-041-250 |
PJ-60AT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-041-251 |
PJ-80AT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-041-252 |
PJ-80A | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-041-253 |
Catálogo

Nota
—Los marcos de aluminio que se conecten deben ser del mismo tamaño y forma.
—El tamaño del marco aplicable es solo de referencia. Por favor verifique el artículo real.
—El par de torsión recomendado varía en función de las condiciones de instalación. Determine el valor del par de torsión mediante una prueba antes de su uso.
—El tipo conductor no puede garantizar una conducción perfecta. Además, la reutilización del conector angular puede causar mala conductividad. Compruebe la conductividad después del montaje.
—La carga de fallo en la siguiente tabla es la carga estática cuando el conector angular está dañado y los marcos de aluminio se caen por el "Método de ensayo de carga de fallo". No garantiza la resistencia.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.