CONECTOR DE ESQUINASPJ
4 / 4 resultados totales
- CONECTOR DE ESQUINAS
- Conector de un solo toque/Para doble ranura
- PJ
- Serie PJ

Parcialmente interrumpido
- Se utiliza para instalar fácilmente marcos de aluminio de una sola ranura entre sí.
Fácil conexión de los marcos de aluminio con 2 tornillos.
El sistema único de instalación acorta el tiempo de trabajo.
Ampliamente aplicado a varios marcos de aluminio.
Aspecto limpio.
El paso y la anchura de las ranuras se pueden hacer bajo pedido.
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Applicable Frame Reference Dimensions]
—For 6 mm wide groove -
Mostrar todo
—For 8 mm wide groove
-
Mostrar todo
[Installation]
1. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame. -
Mostrar todo
2. Put the connector cover on the Inner connector.
-
Mostrar todo
3. Tighten with the supplied mounting screws.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
PJ-60W30 | 120-040-488 |
![]() |
![]() |
PJ-80W30 | 120-040-552 |
![]() |
![]() |
PJ-80W30T | 120-040-553 |
![]() |
![]() |
PJ-60W30T | 120-040-556 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Catálogo

Nota
—Los marcos de aluminio que se conecten deben ser del mismo tamaño y forma.
—El tamaño del marco aplicable es solo de referencia. Por favor verifique el artículo real.
—Este tipo no se puede postinstalar. Es necesario insertar previamente el conector interior en el marco de aluminio que se va a conectar.
—El par de torsión recomendado varía en función de las condiciones de instalación. Determine el valor del par de torsión mediante una prueba antes de su uso.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.