PK04

POMO PULSADORPK04

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • POMO PULSADOR
  • PK04

El pomo se puede empujar hacia dentro cuando no se utiliza. Y sin proyección desde la superficie de la puerta.
Puede instalarse en puertas de 15~35 mm de grosor con la tapa incluida, 29~39 mm con PK04VB (se vende por separado).

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
PK04GA 100-015-025
PK04CR 100-015-024
PK04BN 100-015-026
PK04DN 100-012-554
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Profundidad de perforación H Material principal Tipo de cuerpo del pomo Tipo de sección para la instalación Altura del cuerpo T Diámetro externo D Montaje aplicable Característica única Color (para búsqueda) EAN Caja Cartón Peso (g)

PK04GA

100-015-025

Dorado

15

35

DT15-25:H=Ninguno(Agujero ϕ28) DT26-35:H=DT-25

ABS

Redondo

Tornillo hembra

4

31

Madera

Tipo pulsador

Dorado/Amarillo

4510932012263

20

200

76

PK04CR

100-015-024

Cromo

15

35

DT15-25:H=Ninguno(Agujero ϕ28) DT26-35:H=DT-25

ABS

Redondo

Tornillo hembra

4

31

Madera

Tipo pulsador

Gris/Plateado

4510932012270

20

200

76

PK04BN

100-015-026

Níquel Negro

15

35

DT15-25:H=Ninguno(Agujero ϕ28) DT26-35:H=DT-25

ABS

Redondo

Tornillo hembra

4

31

Madera

Tipo pulsador

Marrón/Marrón

4510932012287

20

200

76

PK04DN

100-012-554

Níquel mate

15

35

DT15-25:H=Ninguno(Agujero ϕ28) DT26-35:H=DT-25

ABS

Redondo

Tornillo hembra

4

31

Madera

Tipo pulsador

Gris/Plateado

4510932012294

20

200

76

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
PK04VB 100-910-039
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Tipo de cuerpo del pomo Material EAN Caja Cartón Peso (g)

PK04VB

100-910-039

Sencillo

29

39

Componentes relacionados

Acero Inoxidable (SUS430)

4510932012300

100

800

13

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Cut Out Dimension
Installation
Contenido 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
PK04GA
PK04CR
PK04BN
PK04DN
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
PK04GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-015-025

PK04CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-015-024

PK04BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-015-026

PK04DN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-554

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
PK04VB
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
PK04VB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-910-039

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1052_4_pk04_pkl05_e.pdf

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • PUSH KNOB PK04