PLN50N

RUEDAS DE DISEÑOPLN50N

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DE DISEÑO
  • Tornillo roscado
  • PLN50N

Ganador del Premio Good Design Award 2013

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
PLN50N10BL 200-022-218
PLN50N10CR 200-022-219
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado/color (Cuerpo) Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Ancho de la rueda B Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Diámetro del tornillo M Color del cuerpo Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

PLN50N10BL

200-022-218

Pintura/Negro

785

80

Simple

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

14

50

66.5

M10

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932090155

1

40

203

PLN50N10CR

200-022-219

Cromo

785

80

Simple

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)

14

50

66.5

M10

-

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932090162

1

40

203

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
PLN50N10BL
PLN50N10CR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
PLN50N10BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-022-218

PLN50N10CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-022-219