PS, P

PESTILLO DE PALANCAPS, P

8 / 8 resultados totales

Filtrar artículos
  • PESTILLO DE PALANCA
  • PS, P

Accionado por resorte para mantener la palanca en posición retraída.
Disponible con o sin orificio para candado.
Material de acero inoxidable y latón disponible.
Aplicación
—Tableros de control, equipos de medición, tableros de distribución, máquinas herramienta, etc.

Planos/ilustraciones

  • [PS31A, PS30A, PS30]PS30A (with hole for padlock) shown.
  • [PS31]

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Tipo PS de acero inoxidable]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
PS30A 120-040-475
PS31A 120-040-476
PS31 120-049-188
PS30 120-049-671
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Tipo L1 L2 L3 L4 W1 W2 W3 W4 H1 H2 t1 t2 P1 P2 P3 D d Fuerza de tensión N Fuerza de tensión kgf Material Característica única EAN

PS30A

120-040-475

-

Con ojo de cerradura

18

53

11.5

8.5

28

21

32

15

10

13

1.5

1.5

12

33

34

5.5

Agujero escariado para M3

147

15

Acero Inoxidable (SUS304)

Opciones de candado/pestillo secundario

4510932048675

PS31A

120-040-476

-

Con ojo de cerradura

16

40

10

8

23

16

26

13

9

9.5

1.2

1

10

30

23

5

Agujero escariado para M3

98

10

Acero Inoxidable (SUS304)

Opciones de candado/pestillo secundario

4510932048682

PS31

120-049-188

-

Sin ojo de cerradura

19

39

11

7

24

16

25.5

13

8

9.5

1.2

1

10

-30

23

-

φ3.4φ5.2

98

10

Acero Inoxidable (SUS304)

-

4510932051804

PS30

120-049-671

Sin ojo de cerradura

18

53

11.5

8.5

28

21

32

15

10

13

1.5

1.5

12

33

34

-

Agujero escariado para M3

147

15

Acero Inoxidable (SUS304)

-

4510932052443

Deslice para ver más


Cuerpo [[Brass P Type]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
P30A 120-049-311
P30 120-049-312
P31A 120-049-313
P31 120-049-314
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo L1 L2 L3 L4 W1 W2 W3 W4 H1 H2 t1 t2 P1 P2 P3 D d Fuerza de tensión N Fuerza de tensión kgf Material Característica única Especificación (para búsqueda) EAN

P30A

120-049-311

Con ojo de cerradura

18.5

52

11.5

8.5

28

22

31.5

15

9

13

1.5

1.5

12

-32

34

5.2

φ3.2φ6.2

98

10

Latón

-

Opciones de candado/pestillo secundario

4510932051880

P30

120-049-312

Sin ojo de cerradura

18.5

52

11.5

8.5

28

22

31.5

14.8

9

13

1.5

1.5

12

-32

34

-

φ3.2φ6.2

98

10

Latón

-

-

4510932051897

P31A

120-049-313

Con ojo de cerradura

18

39

10.5

7

24

16

26

13

8

9.5

1.2

1

10

-28

23

5

φ3.4φ5.2

78

8

Latón

Opciones de candado/pestillo secundario

-

4510932051903

P31

120-049-314

Sin ojo de cerradura

18

39

10.5

7

24

16

26

13

8

9.5

1.2

1

10

-28

23

-

φ3.4φ5.2

78

8

Latón

-

-

4510932051910

Deslice para ver más

Descargar CAD

Cuerpo [[Tipo PS de acero inoxidable]]

Nombre del artículo
PS30A
PS31A
PS31
PS30
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
PS30A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-475

PS31A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-476

PS31 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-188

PS30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-671

Deslice para ver más

Cuerpo [[Brass P Type]]

Nombre del artículo
P30A
P30
P31A
P31
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
P30A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-311

P30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-312

P31A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-313

P31 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-314