SOPORTE EN FORMA DE T PARA PUNTOS DE FIJACIÓNPTH
2 / 2 resultados totales
- Para fijación de puntos (se vende por separado).
Se utiliza para instalar el vidrio en el poste de la barandilla con fijación puntual. Por favor, utilice con el punto de fijación recomendado en la siguiente tabla.
Disponible el tipo de tornillo M5 (PTH-5) y el tipo de tornillo M8 (PTH-8).
Sin sentido de apertura. Se puede instalar en el lado izquierdo o derecho.
Rango de ajuste: vertical +/-5 mm, profundidad 4 mm. El ajuste horizontal es posible mediante el uso de puntos de fijación (solo PTH-8).
Ideal para aplicación en exteriores. Peso admitido del vidrio: 36 kg (4 piezas, montaje vertical).
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Se vende por separado
Se vende por separado
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
Z059 | 270-180-388 |
![]() |
![]() |
Z058 | 270-180-387 |
![]() |
![]() |
Z060 | 270-181-398 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
PTH-5 |
PTH-8 |
Se vende por separado
Nombre del artículo |
---|
7000VA |
7005VA |
7010VA |
7015VA |
7061VA |
7062VA |
PE-20SR |
PE-20ST |
PE-32HT |
PE-32SR |
PE-32ST |
PE-32YT |
PE-40SR |
PE-40ST |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-074 |
7005VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-548 |
7010VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-179-376 |
7015VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-181-314 |
7061VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-076 |
7062VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-181-330 |
PE-20SR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-982 |
PE-20ST | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-981 |
PE-32HT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-022-238 |
PE-32SR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-592 |
PE-32ST | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-022-236 |
PE-32YT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-022-237 |
PE-40SR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-980 |
PE-40ST | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-022-235 |
Se vende por separado