RC6900, RC6901

RETENEDOR ROTATIVORC6900, RC6901

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR ROTATIVO
  • RC6900, RC6901

Alta duración (superó la prueba de durabilidad de 100.000 veces).
Apertura/cierre ligero gracias a la combinación de resina poliacetal y rodillo.
Puede utilizarse para puertas superpuestas y empotradas.
Color marrón disponible bajo pedido especial (solo RC6901).
Aplicación
—Adecuado para muebles en general, equipamiento de cocina y equipos marinos.

Planos/ilustraciones

  • [Application Reference]
  • [Installation]
  • [Application Example]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
RC6900 140-050-209
RC6901 140-051-015
RC6901BL 140-042-155
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS A B C D E F P P1 G H I J P2 Color del cuerpo Fuerza de empuje N Fuerza de empuje kgf Fuerza magnética/de tracción N Fuerza magnética/de tracción kgf Tipo Tipo de instalación Material del cuerpo EAN Caja Cartón Peso (g)

RC6900

140-050-209

29

12

21.2

11.3

8

2

21.5

6

26

13.5

7.5

1.7

20

Natural

11

1.1

16

1.6

Rodillo

Montaje superficial

POM

4510932750295

100

2000

3

RC6901

140-051-015

31.3

14

27.2

12.6

9

2.3

24.4

7.5

32

16.5

9

2

23.6

Natural

24

2.4

29

3.0

Rodillo

Montaje superficial

POM

4510932750301

100

2000

4

RC6901BL

140-042-155

31.3

14

27.2

12.6

9

2.3

24.4

7.5

32

16.5

9

2

23.6

Negro

19

1.9

25

2.6

Rodillo

Montaje superficial

POM

4510932180658

100

2000

4

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
RC6900
RC6901
RC6901BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
RC6900 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-209

RC6901 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-015

RC6901BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-042-155

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—La fuerza de empuje y la fuerza de tracción pueden variar entre un ±20 y un 30%. Por favor verifique el artículo real.