RK-50

BISAGRA OCULTARK-50

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA OCULTA
  • RK-50

  • Passed 40,000 open/close private cycle test
Alta corrosión con acero inoxidable.
Para puertas ligeras.
Accesorios
—Tornillo de cabeza avellanada para madera 2.4⨯13 (SUS)

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
RK-50 170-090-086
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Anchura de la puerta Altura de la puerta Espesor de la puerta Ángulo de apertura Material Acabado principal Tipo Longitud L Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Profundidad de la perforación de la puerta Profundidad de la perforación en el marco Aplicación Material de la puerta EAN Caja Cartón Peso (g)

RK-50

170-090-086

450

700

15

180°

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Estándar

50

25

2.6

0 a 25 Máx

0 a 25 Máx

Para mobiliario

Madera

4510932022002

24

240

28

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
RK-50
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
RK-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-086

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Cuando aumente el grosor del tablero, asegúrese de mantener las dimensiones de * marcadas en los planos inferiores y aumente los márgenes restantes en el lado opuesto.

—Se recomienda su uso en pares.