RP

DESLIZADORES DE NIVELACIÓNRP

7 / 7 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN
  • Función giratoria
  • RP

Gira aproximadamente 30° para superar los desniveles del piso.
Base de poliamida.
Gran variedad de pernos disponibles: M6~M14.
También está disponible el RPS con perno roscado de acero inoxidable.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
RP-25M6-G 200-140-028
RP-30M8-G 200-140-029
RP-30Ν25 200-140-023
RP-40M10-G 200-140-031
RP-40N3-G 200-140-032
RP-50M12-G 200-140-033
RP70M14-G 200-140-027
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS d D H h S B C Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del cuerpo Material del tornillo Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

RP-25M6-G

200-140-028

M6

25

31

9.7

14

8

9.2

588

60

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero

Otros tipos de plástico

4510932033008

50

500

11

RP-30M8-G

200-140-029

M8

30

37.5

11.2

19

10

11.5

1078

110

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero

Otros tipos de plástico

4510932033015

35

350

21

RP-30Ν25

200-140-023

W5/16

30

37.5

11.2

19

10

11.5

1078

110

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero

Otros tipos de plástico

4510932001502

35

350

21

RP-40M10-G

200-140-031

M10

40

42.5

13.7

20

13

15

1568

160

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero

Otros tipos de plástico

4510932033022

25

250

38

RP-40N3-G

200-140-032

W3/8

40

42.5

13.7

20

13

15

1568

160

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero

Otros tipos de plástico

4510932033039

25

250

38

RP-50M12-G

200-140-033

M12

50

51

16

25

17

19.6

3136

320

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero

Otros tipos de plástico

4510932033046

15

150

70

RP70M14-G

200-140-027

M14

70

66.5

24.7

30

19

22

6100

622

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero

Otros tipos de plástico

4510932001540

10

100

150

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
RP-25M6-G
RP-30M8-G
RP-30Ν25
RP-40M10-G
RP-40N3-G
RP-50M12-G
RP70M14-G
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
RP-25M6-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-028

RP-30M8-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-029

RP-30Ν25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-023

RP-40M10-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-031

RP-40N3-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-032

RP-50M12-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-033

RP70M14-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-027