S-YT

COMPÁS CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓNS-YT

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • COMPÁS CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓN
  • Montaje en panel trasero
  • S-YT

La tapa puede abrirse aplicando un poco de fuerza y mantenerse en posición totalmente abierta.
Puede elegir entre 2 tipos de tensión de resorte en función del peso de la tapa.
Existen dos tipos de instalación (montaje lateral y montaje en panel trasero), aunque el montaje lateral se divide en instalación en el lado izquierdo e instalación en el lado derecho.
El cuerpo y el resorte son de acero inoxidable (SUS304), apto para ambientes corrosivos.
Las piezas de plástico y las de metal pueden separarse fácilmente.

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
S-YT01S 180-100-081
S-YT02S 180-100-082
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza del resorte Momento máximo del par de torsión N.m/pieza Momento máximo del par de torsión kgf.cm/pieza Material principal Acabado principal Dirección de apertura de la solapa Tipo de compás EAN Caja

S-YT01S

180-100-081

Tipo débil

2.94

30

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

Apertura en la parte superior

Compás con resorte

4510932025027

10

S-YT02S

180-100-082

Modelo fuerte

3.92

40

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

Apertura en la parte superior

Compás con resorte

4510932025034

10

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
S-YT01S
S-YT02S
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
S-YT01S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-081

S-YT02S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-082